製品の公開
K-14455 Stillness® Glass shelf
Kohler

K-14455 Stillness® Glass shelf

Google翻訳”,

Stillnessアクセサリーを使って、清潔で静かなラインと合理化されたスタイルをバスルームにもたらします。この強化ガラスの棚は壁に取り付けられ、バスアクセサリーを手が届きやすい場所に置いたり、装飾品を陳列するための洗練されたステージを提供します。

特徴

  • 耐久性のための頑丈な真鍮構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
  • 強化ガラス棚が含まれています。
  • Stillnessの蛇口やアクセサリーとコーディネートします。

インストール

  • インストール用のツールが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-14455
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションStillness®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.87
  • 幅(inch)4.62
  • 奥行き(inch)22.5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties