製品の公開
Archer® 60" x 30" alcove bath, left drain
Archer® 60" x 30" alcove bath, left drain
    Kohler

    Archer® 60" x 30" alcove bath, left drain

    Google翻訳”,

    伝統的なクラフトマン家具からデザインのヒントを得たArcherシリーズのバスルームは、面取りされたエッジと湾曲したベースがすっきりと洗練されたスタイルを表現しています。段差を低く抑えながら、深く快適に浸かることができる浴槽です。ランバーアーチが身体の自然な曲線を優しくサポートします。

    特徴

    • Comfort Depth® 設計は、標準的な 21 インチの浴槽と同じ深さを保ちながら、便利な 19 インチのステップオーバー高さを提供します。
    • 一体型ランバーサポート
    • スロット付きオーバーフローにより深い浸漬が可能
    • 一体型フランジにより、水が壁の後ろに浸透するのを防ぎ、アルコーブの設置が簡素化されます。
    • 凹凸のある底面
    • Archer コレクションの他の製品とコーディネートできます

    材料

    • アクリル

    インストール

    • 左排水管
    • アルコーブ

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1946-L
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションArcher®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)20.24
    • 幅(inch)60
    • 奥行き(inch)30
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 42 19
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs