製品の公開
K-1946-RA Archer® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain
Kohler

K-1946-RA Archer® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain

Google翻訳”,

伝統的な職人の家具からそのデザインの手がかりを得て、バスのアーチャーラインは、すっきりとした洗練されたスタイルのために斜角のエッジと湾曲したベースを明らかにします。このバスは、深く快適な浸漬を可能にしながら、低いステップオーバー高さを提供します。 KOHLERExoCrylic™は次世代のバスルームアクリルで、軽量化により設置が容易で、製造時に生成されるVOCが90%少なくなっています。

特徴

  • ComfortDepth®デザインは、標準の21インチバスと同じ深さを維持しながら、便利な19インチのステップオーバー高さを提供します。
  • 成形されたランバーサポートは、入浴中の快適さをさらに高めます。
  • スロットオーバーフローにより、深く浸すことができます。
  • 一体型エプロン。
  • 一体型フランジは、水が壁の後ろに浸透するのを防ぎ、床の間の設置を簡素化します。
  • テクスチャード加工された底面
  • 右側の排水管。
  • Archerコレクションの他の製品とコーディネートします。

材料

  • アクリル

インストール

  • 3つの壁の床の間。

追加の水治療法オプション

  • 浴槽-K-1946-RA
  • 浸漬浴+バスク加熱面-K-1946-RAW
  • バブルマッサージエアバス-K-1947-GRA
  • バブルマッサージエアバス+バスク加熱面-K-1947-GRAW
  • VibrAcoustic-K-1947-VBRA
  • VibrAcoustic+Bask加熱面-K-1947-VBRAW
  • ワールプール-K-1947-RA
  • ワールプール+ヒーター-K-1947-HRA
  • ワールプール+バスク加熱面-K-1947-RAW
  • ワールプール+バブルマッサージエアバス-K-1947-XHGRA
  • 浴槽-K-1946-RA
  • 浸漬浴+バスク加熱面-K-1946-RAW
  • バブルマッサージエアバス-K-1947-GRA
  • バブルマッサージエアバス+バスク加熱面-K-1947-GRAW
  • VibrAcoustic-K-1947-VBRA

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    L 60", H 19", W 30"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-1946-RA
  • コレクションセットBathing
  • コレクションArcher®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures