製品の公開
Archer® 60" x 30" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, left drain
Archer® 60" x 30" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, left drain
Archer® 60" x 30" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, left drain
Archer® 60" x 30" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, left drain
    Kohler

    Archer® 60" x 30" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, left drain

    Google翻訳”,

    伝統的なクラフトマン家具からデザインのヒントを得たArcherシリーズのバスルームは、面取りされたエッジと湾曲したベースがすっきりと洗練されたスタイルを表現しています。ジェットバスが一日の緊張をほぐし、調節可能な温度設定で背中、肩、首を温める温水面が、心地よいスパのような環境を作り出します。段差を低く抑えながら、深く快適に浸かることができる浴槽です。

    特徴

    • Bask® の加熱面は、背中、肩、首を心地よい温かさでスパのようなリラクゼーションをもたらします。
    • 3 つの熱設定により、表面温度をカスタマイズできます
    • シングルスピード ワールプールは、8 つの完全に調整可能なジェットでパフォーマンスと価値を提供します
    • ハイドロマッサージの流れと方向はジェットごとに制御可能
    • Comfort Depth® 設計は、標準的な 21 インチの浴槽と同じ深さを保ちながら、便利な 19 インチのステップオーバー高さを提供します。
    • 一体型ランバーサポート
    • スロット付きオーバーフローにより深い浸漬が可能
    • 一体型エプロン
    • 一体型フランジにより、水が壁の後ろに浸透するのを防ぎ、アルコーブの設置が簡素化されます。
    • 凹凸のある底面
    • Archer コレクションの他の製品とコーディネートできます

    材料

    • アクリル

    インストール

    • 左排水管
    • アルコーブ
    • K-7271 または K-7272 Clearflo スロット付きオーバーフローバス排水管が必要です (別売り)

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1947-LAW
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションArcher®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)20.25
    • 幅(inch)30
    • 奥行き(inch)60
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs