製品の公開
K-1948-W1 Archer® 66" x 32" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
K-1948-W1 Archer® 66" x 32" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
    Kohler

    K-1948-W1 Archer® 66" x 32" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain

    Google翻訳”,

    伝統的な職人の家具からそのデザインの手がかりを得て、バスのアーチャーラインは、すっきりとした洗練されたスタイルのために斜角のエッジと湾曲したベースを明らかにします。このお風呂の温められた表面は、調整可能な温度設定で背中と首を温め、心地よいスパのような環境を作り出します。ステップオーバーの高さが低いため、簡単にアクセスでき、深く快適に浸ることができます。腰椎アーチが身体の自然な曲線を優しくサポートします。

    特徴

    • Bask®の加熱された表面は、背中と首に心地よい温かさを与え、スパのようなリラクゼーションを生み出します。
    • 3つの熱設定により、表面温度をカスタマイズできます。
    • ComfortDepth®デザインは、標準の21インチバスと同じ深さを維持しながら、便利な19インチのステップオーバー高さを提供します。
    • 成形されたランバーサポートは、入浴中の快適さをさらに高めます。
    • スロットオーバーフローにより、深く浸すことができます。
    • テクスチャード加工された底面。
    • リバーシブルドレン。
    • Archerコレクションの他の製品とコーディネートします。

    材料

    • アクリル

    インストール

    • ドロップイン

    追加の水治療法オプション

    • 浴槽-K-1948-0
    • 浴槽+バスク加熱面-K-1948-W1
    • バブルマッサージエアバス-K-1949-G
    • バブルマッサージエアバス+バスク加熱面-K-1949-GW
    • VibrAcoustic-K-1949-VB
    • VibrAcoustic+Bask加熱面-K-1949-VBW
    • ワールプール-K-1949-0
    • ワールプール+ヒーター-K-1949-H
    • ワールプール+バスク加熱面-K-1949-W1
    • ワールプール+バブルマッサージエアバス-K-1949-XHG
    • 浴槽-K-1948-0
    • 浴槽+バスク加熱面-K-1948-W1
    • バブルマッサージエアバス-K-1949-G
    • バブルマッサージエアバス+バスク加熱面-K-1949-GW
    • VibrAcoustic-K-1949-VB

    Kohlerに連絡する

    仕様
    • Product Dimensions

      L 66", H 19", W 32"

    技術仕様
    • Unique refkohler-K-1948-W1
    • コレクションセットBathing
    • コレクションArcher®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures