製品の公開
K-20212-B Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Biscuit painted underside
K-20212-B Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Biscuit painted underside
    Kohler

    K-20212-B Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Biscuit painted underside

    Google翻訳”,

    緩やかに湾曲した有機的な形状のIronPlainsシンクは、独特のスタイルと、KOHLERのエナメル鋳鉄の極端な耐久性、強度、ヴィンテージの魂を兼ね備えています。この大きなトラフスタイルのバスルームシンクは、下側が塗装されているため、印象的な船の設置だけでなく、ドロップインまたはアンダーマウントの設置も可能です。

    特徴

    • 大きな長方形の盆地。
    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です。
    • オーバーフロードレン。

    材料

    • KOHLER®エナメル鋳鉄。
    • ビスケットの下側に描かれています。

    インストール

    • ベッセル、ドロップイン、またはアンダーマウント。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-20212-B
    • コレクションセットSinks
    • コレクションIron Plains® Trough Rectangle
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.68
    • 幅(inch)15.62
    • 奥行き(inch)30
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks