製品の公開
K-23342-CH03 Damask® Three-light chandelier
K-23342-CH03 Damask® Three-light chandelier
    Kohler

    K-23342-CH03 Damask® Three-light chandelier

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    ダマスク織の照明コレクションは、アンティークの薬剤師の壺のユニークなキャンドルのような形の影響を受けて、あらゆる空間を長続きする美化とスタイルで照らします。

    特徴

    • 歴史的な参考資料から派生したこの照明コレクションは、複雑でありながら現代的です。
    • リビング、ダイニング、キッチンスペースに適しており、家全体にまとまりのあるデザイン美学を作り出すことができます。
    • 枝付き燭台ベース(E12)ソケットは、タイプGまたはTの電球(別売り)で最適に動作します。
    • 1つの12"、1つの15.7"、および1つの16.7 "ダウンロッドは、多くの高さオプションを提供します。

    材料

    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • KOHLERの蛇口の仕上げに合うように設計され、長持ちするように設計された耐久性のある仕上げ。

    インストール

    • インストールハードウェアが含まれています。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-23342-CH03
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションDamask™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-07
    • エディション1
    • 幅(inch)5
    • 奥行き(inch)5
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米