製品の公開
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    Google翻訳”,

    より簡単かつ効率的にキッチンタスクを完了します。このPurist®キッチン蛇口は、強力な建築形態と最も忙しいプロのキッチンから採用された機能を兼ね備えています。 3つの機能を備えたプルダウンスプレーヘッドを使用すると、ボタンを押すだけでさまざまなタスクを繰り返すことができます。すすぎ用の通気ストリーム、洗浄用のSweep®スプレー、ポットやピッチャーの高速充填用のブースト機能です。

    特徴

    • お手入れが簡単なコーティングされたホースと取り外し可能なコイルを備えたプロフェッショナルスタイルの蛇口。
    • Sweep®スプレー、Boostテクノロジー、エアレーションストリームを備えた独自の3機能スプレーヘッド。
    • バックスプラッシュとの接触を防ぐために、ハンドルは前方に90度回転します。
    • Sweep®スプレーは、優れた洗浄のために広くて力強い水の刃を作ります。
    • ブーストテクノロジーは、ボタンを押すだけで流量を30%増加させます。
    • DockNetik®磁気ドッキングアームは、スプレーヘッドを所定の位置にしっかりとロックします。
    • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
    • シングルレバーハンドルは使いやすく、水温の調整も簡単です。
    • 温度メモリにより、以前の使用時に設定された温度で蛇口のオンとオフを切り替えることができます。
    • セラミックディスクバルブは業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
    • 60psiで1.5gpm(ガロン/分)の最大流量。

    材料

    • プレミアムメタル構造。
    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

    インストール

    • シングルホール。
    • 柔軟な供給ラインにより、設置が簡単になります。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-24982
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションPurist®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)23.81
    • 幅(inch)2.25
    • 奥行き(inch)10
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    北米