製品の公開
K-2594-W1 Archer® 68" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface
K-2594-W1 Archer® 68" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface
K-2594-W1 Archer® 68" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface
K-2594-W1 Archer® 68" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface
    Kohler

    K-2594-W1 Archer® 68" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface

    Google翻訳”,

    伝統的な職人の家具からそのデザインの手がかりを得て、バスのアーチャーラインは、すっきりとした洗練されたスタイルのために斜角のエッジと湾曲したベースを明らかにします。このアーチャーの自立式バスは、身体の自然な曲線を優しくサポートし、バスクの加熱された表面は、調整可能な温度設定で背中と首を温め、心地よいスパのような環境を作り出します。このバスはまた、蛇口をデッキマウントしたり、床に取り付けられたフィラーを使用したりできるため、蛇口の選択に多様性を提供します。

    特徴

    • バスクで加熱された表面は、背中と首に心地よい温かさを与え、スパのようなリラクゼーションを生み出します。
    • 3つの熱設定により、表面温度をカスタマイズできます。
    • 自立型のデザインは、入浴エリアに印象的な焦点を作成します。
    • 成形されたランバーサポートは、入浴中の快適さをさらに高めます。
    • スロットオーバーフローにより、深く浸すことができます。
    • ドレンを終了します。
    • Archerコレクションの他の製品とコーディネートします。

    材料

    • アクリル

    インストール

    • 自立型
    • エンドレッジは、蛇口のデッキ取り付け機能を可能にします。

    追加の水治療法オプション

    • 浴槽-K-2594-0
    • お風呂+音楽-K2594-2M
    • 浴槽+バスク加熱面-K-2594-W1
    • 浴槽+バスク加熱面+音楽-K-2594-2MW
    • バブルマッサージエアバス-K-2595-G
    • バブルマッサージエアバス+音楽-K-2595-G2M
    • バブルマッサージエアバス+バスク加熱面-K-2595-GW
    • VibrAcoustic-K-2595-VB
    • VibrAcoustic+Bask加熱面-K-2595-VBW

    カリフォルニアのお客様への通知

    • 警告:この製品の穴あけ、のこぎり、研磨、または機械加工は、カリフォルニア州で癌を引き起こすことが知られている化学物質である二酸化チタンにさらされる可能性があります。詳細については、www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2594-W1
    • コレクションセットBathing
    • コレクションArcher®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)22
    • 幅(inch)31.75
    • 奥行き(inch)67.75
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs