製品の公開
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
Kohler

K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,

コーラーのシグネチャー品質と細部へのこだわりを反映したKOHLER®エッセンシャルミラーコレクションは、スペースを完成させるのに最適な方法です。シンプルさと多様性を利用して、コレクションは3つの柔らかいシルエットとさまざまなダイナミックな仕上げで利用できます。 KOHLER®Essentialミラーを使用して、家のどこにでも洗練された個性を加えましょう。

特徴

  • クリーンで時代を超越したデザインは、あらゆる室内空間での使用を可能にします。
  • 作成する外観に応じて、垂直または水平に取り付けます。
  • KOHLERのロゴは鏡面下部に繊細に刻印されています。
  • フレームは耐久性があり、長持ちする仕上がりを維持します。
  • KOHLER®の蛇口や照明製品とのコーディネートを仕上げます。

材料

  • プレミアムメタルとミラーガラス構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • 取り付けキットにより、すばやく簡単に取り付けることができます。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-26052
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションEssential
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)34.06
  • 幅(inch)22
  • 奥行き(inch)1.37
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
  • Uniclass2015コードPr_25_71_53
  • Uniclass2015詳細Mirrors
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors