製品の公開
Essential 24" x 36" arch framed mirror
Kohler

Essential 24" x 36" arch framed mirror

5つ星のうち3.23.2(5 レビュー)
Google翻訳”,

コーラーの特徴的な品質と細部へのこだわりを反映したKOHLER® エッセンシャル ミラー コレクションは、あなたの空間を完成させるのに最適な方法です。シンプルさと多用途性を活かしたこのコレクションは、さまざまな柔らかなシルエットとダイナミックな仕上げを取り揃えています。 KOHLER® Essential ミラーを使用すると、家のあらゆる部分に洗練さと個性のタッチを加えることができます。

特徴

  • すっきりとした飽きのこないデザインでインテリア空間を選びません。
  • フレームは耐久性があり、長持ちする仕上がりを維持します
  • KOHLER®水栓や照明製品とコーディネートして仕上げます。

材料

  • プレミアムメタルとミラーガラス構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 取り付けキットにより、素早く簡単に取り付けられます。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-30637
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションEssential
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)36
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)1.38
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
  • ETIM コードEG017210
  • ETIM 名Bathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass2015コードPr_25_71_53
  • Uniclass2015詳細Mirrors
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors