製品の公開
Irvine™ 60" x 32" alcove bath, right drain
Kohler

Irvine™ 60" x 32" alcove bath, right drain

Google翻訳”,

アーバイン鋳鉄製アルコーブバスは、パリッとした折り目と柔らかなスイープが融合した、モダンでありながら魅力的なデザインです。一体型のランバーサポートとゆったりとした半径により、ゆったりと座ってリラックスできます。また、Irvine は、乗り降りしやすいように低いステップオーバーの高さを提供しています。多用途なスタイル、一体型エプロンを備えたアルコーブ設置の利便性、KOHLER® ホーロー鋳鉄の永続的な美しさと耐久性が、あなたのバスルームに洗練さを吹き込みます。 Safeguard® 滑り止め表面により安全性が向上します。

特徴

  • すっきりとした鮮明なラインが柔らかな角度に溶け込み、どんなインテリアにも合うユニークで洗練されたバスルームを作り出します。
  • 一体型ランバーサポート
  • Safeguard® の滑りにくい表面が足元に優れたトラクションを提供します
  • 一体型のエプロンがすっきりとした仕上がりの外観を作り出します
  • 一体型フランジにより、水が壁の後ろに浸透するのを防ぎ、アルコーブの設置が簡素化されます。

材料

  • KOHLER® ほうろう鋳鉄

インストール

  • アルコーブ
  • 右排水口

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-26068
  • コレクションセットBathtubs
  • コレクションIrvine™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)17.13
  • 幅(inch)60
  • 奥行き(inch)32
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • ETIM コードEC011609
  • ETIM 名Bath
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 42 19
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs