製品の公開
Statement™ 32-1/8" slidebar
Kohler

Statement™ 32-1/8" slidebar

Google翻訳”,

Kohler には、特別なシャワー スペースを作成するために必要なものがすべて揃っています。非常に用途の広い声明 32-1/2 インチのスライドバーは、完全にカスタマイズされたシャワー体験のために希望の高さに調整されるハンドシャワーをサポートします。アクセサリーは、耐久性のある構造と、どんなバスルームの装飾にも調和するシンプルな形を特徴としています。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Features

    • 31-1/2" (800 mm) adjustable slidebar supports a handshower at the desired height for a customized showering experience

    Material

    • Durable metal construction
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
技術仕様
  • Unique refKohler-K-26312
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションStatement™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-23
  • エディション1
  • 高さ(inch)32.16
  • 幅(inch)6.92
  • 奥行き(inch)3.57
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties