製品の公開
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
    Kohler

    Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet

    Google翻訳”,

    Artifacts の洗面化粧台では、エレガントなミニマリスト デザインがミッドセンチュリーの伝統的な影響とケーラーの職人技と融合しています。このシンプルな装飾が施された全引き出しキャビネットは、アメリカ連邦スタイルの本棚を彷彿とさせるコーニスモールディングを特徴とし、19 世紀初頭のリネンプレス機からインスピレーションを得たフレア状の無垢材の脚が化粧台のスタイルと床から離れたときの機能性を高めています。コーディネートできるクォーツトップ、対照的なインダストリアルスタイルの引き出しの取っ手、整理整頓用の引き出し内アクセサリー(別売り)を使って、バスルームのセンターピースをカスタマイズして、あなたの美学と空間に合った外観を実現しましょう。

    特徴

    • 環境に優しい耐久性のある美しい水性仕上げが特徴です。
    • 蟻継ぎ構造の無垢材の引き出しが 2 つあります
    • ソフトクローズのアンダーマウント引き出しスライドによりスムーズに開きます
    • フルエクステンションの深さ 21 インチ (533 mm) の引き出しで十分な収納力を実現
    • コンセント、引き出しオーガナイザー、コンテナ(別売り)などのオプションのアクセサリでストレージをカスタマイズします。
    • K-33561 Artifacts 13 インチ (330 mm) キャビネット プルおよび K-99680-SH18 Artifacts 36 インチ (914 mm) ロールアウト トレイ (別売り) とコーディネートできます。
    • Silestone® クォーツ化粧台トップ、バックスプラッシュ、サイド スプラッシュ、および KOHLER シンク (別売り) と組み合わせます。

    材料

    • 合板と耐湿性MDF
    • 木目の性質上、汚れの深さにばらつきが生じる場合があります。当社の熟練した職人が手作業でステインを塗布し、これらのバリエーションをブレンドします。

    インストール

    • 専門家による取り付けをお勧めします

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: 木材製品の穴あけ、のこぎり、やすり掛け、または機械加工を行うと、カリフォルニア州でがんを引き起こすことが知られている物質である木粉にさらされる可能性があります。木の粉塵を吸い込まないようにするか、防塵マスクやその他の保護具を使用して個人を保護してください。詳細については、www.P65Warnings.ca.gov/wood をご覧ください。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-33559
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションArtifacts™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)34.49
    • 幅(inch)35.98
    • 奥行き(inch)21.89
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33
    • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework