製品の公開
K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Google翻訳”,

    ブライアントオーバルシンクのミニマリストアプローチは、カジュアルなエレガンスを呼び起こします。魅力的で手頃な価格のこの用途の広いデザインは、現代的なバスルームスタイルと伝統的なバスルームスタイルの両方に理想的な選択肢です。

    特徴

    • 単一の蛇口の穴。
    • 楕円形の盆地。
    • オーバーフロードレン。

    材料

    • ガラス質の陶磁器。

    インストール

    • ドロップイン。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2699-1
    • コレクションセットSinks
    • コレクションBryant®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.62
    • 幅(inch)16.5
    • 奥行き(inch)20.12
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks