製品の公開
Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
    Kohler

    Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm

    Google翻訳”,

    シンプルで建築的なフォルムと官能的なラインを組み合わせた Venza バスルーム蛇口コレクションは、有機的なデザイン要素と鮮明で最小限の形状を融合させています。このバスルーム シンクの蛇口は、Venza コレクションの輪郭を体現しています。コーラーでは、夢のバスルーム空間を作るお手伝いをすることをビジネスにしています。

    特徴

    • 2 つのレバー ハンドルにより、温水と冷水を別々に制御できます。
    • 5-1/2 インチ (140 mm) の注ぎ口のリーチ。
    • 60 psi (4.14 bar) で 1.2 gpm (4.5 lpm) の最大流量。
    • KOHLER セラミック ディスク バルブは、耐久性に優れた性能を維持するため、業界の寿命基準を上回っています。
    • テールピース付きクリッカードレイン。
    • ヴェンザ コレクションの他の商品とコーディネートできます。

    素材

    • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造。
    • KOHLER 仕上げは、腐食や変色に耐性があります。

    インストール

    • デッキマウント。
    • 4" (102 mm) センター用。
    • 取り付けを簡単にするために、ハンドルはバルブにあらかじめ組み立てられています。

    節水とリベート

    • この製品は、建物が LEED® Green Building Rating System の Water Efficiency ポイントを獲得するのに役立ちます。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-28124-4
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションVenza™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-26
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.55
    • 幅(inch)4
    • 奥行き(inch)5.4
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    北米