製品の公開
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
    Kohler

    Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

    Google翻訳”,

    シンプルで建築的なフォルムと官能的なラインを組み合わせた Venza バスルーム蛇口コレクションは、有機的なデザイン要素と鮮明で最小限の形状を融合させています。このバスルーム シンクの蛇口は、Venza コレクションの輪郭を体現しています。コーラーでは、夢のバスルーム空間を作るお手伝いをすることをビジネスにしています。

    特徴

    • 2つのレバーハンドルで温水と冷水を別々にコントロール
    • 5-1/2 インチ (140 mm) の注ぎ口のリーチ
    • 60 psi (4.14 bar) で 1.2 gpm (4.5 lpm) の最大流量
    • KOHLER セラミックディスクバルブは、業界の寿命基準を超えて、耐久性のある性能を生涯にわたって提供します
    • テールピース付きクリッカードレイン
    • ヴェンザ コレクションのほかの商品とコーディネートできます

    素材

    • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造
    • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

    節水とリベート

    • この製品は、建物が LEED® Green Building Rating System の Water Efficiency ポイントを獲得するのに役立ちます。

    インストール

    • デッキマウント
    • 8" - 16" (203 - 406 mm) センター用
    • ハンドルはバルブにあらかじめ組み立てられているため、取り付けが簡単です

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-28125-4
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションVenza™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.55
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)5.4
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    北米