製品の公開
Billet™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Kohler

Billet™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead

Google翻訳”,

KOHLER® Billet キッチン蛇口コレクションは、まさに目を見張る美しさです。Kohlerの鋳造技術の伝統と伝統に敬意を表し、工業化の荒削りな美しさを体現したコレクションです。このプルダウン式のデッキマウントキッチンシンク用蛇口は、まさにこのスタイルと2つのスプレー機能を融合させています。DockNetik セキュアドッキングシステムにより、使用していない時はスプレーヘッドを固定できます。他にはないデザインと製造で、際立つ存在感を放つ Billet キッチン蛇口コレクションをお届けします。

特徴

  • タッチコントロール付きの2機能プルダウンスプレーヘッドで、エアレーションスプレーとスイープスプレーを切り替えることができます。
  • Sweep®スプレーは、特別に角度をつけたノズルが、幅広く強力な水のブレードを形成し、食器やシンクをきれいに掃除します。
  • DockNetik® 安全ドッキングシステムにより、使用していないときはスプレーヘッドを所定の位置に固定します。
  • ProMotion®テクノロジーの軽量で静かな編組ホースと回転ボールジョイントにより、プルダウンスプレーヘッドの使用がより簡単かつ快適になります。
  • MasterClean™スプレー面は、ミネラルの蓄積に耐え、スプレー性能を最大限に高める、お手入れが簡単な表面を特徴としています。
  • 高いアーチ型の注ぎ口は、背の高い調理器具やピッチャーを置くのに垂直なスペースを確保します。
  • 2つの丸いハンドルで温水と冷水を別々にコントロールできます
  • KOHLERセラミックディスクバルブは、業界の寿命基準を2倍以上上回り、生涯にわたる耐久性のあるパフォーマンスを保証します。
  • 60 psi(4.14 bar)で最大流量1.5 gpm(5.7 lpm)
  • Billet™コレクションの他の製品とコーディネートできます

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-28671-9
  • コレクションセットKitchen Sink Faucets
  • コレクションBillet™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)16.5
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)8.64
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米