製品の公開
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3331 Undertone® Undermount bar sink

    Google翻訳”,

    この現代的なアンダートーンシンクで、控えめなスタイルとプロフェッショナルな洗練をキッチンにもたらしましょう。耐久性のあるステンレス鋼で作られた四角い盆地は、廃棄や食器洗いの騒音を大幅に低減する、設計された吸音技術を備えています。鏡面仕上げのエッジがエレガントなアクセントを加えます。


    特徴

    • 21インチの最小ベースキャビネット幅。
    • シングルボウル。
    • 7-1/2インチの深さ。
    • 蛇口の穴はありません。
    • SilentShield®吸音テクノロジーは、より静かなパフォーマンスを提供します。
    • 後部排水口は、シンクの作業スペースとその下の収納スペースを増やします。
    • インストールハードウェアが含まれています。

    材料

    • 18ゲージのステンレス鋼。

    インストール

    • アンダーマウント

    Kohlerに連絡する

    仕様
    • Product Dimensions

      Length 15-3/4", Height 7-5/8", Width 17-1/2"

    技術仕様
    • Unique refkohler-K-3331
    • コレクションセットSinks
    • コレクションUndertone®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures