製品の公開
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    Google翻訳”,

    エレガントなシルエットが特徴のこのBellera®プルダウン蛇口は、プロレベルのスタイルとパフォーマンスを家庭のキッチンにもたらします。産業に着想を得たスプリングコイルデザインのハイアーチスパウトは、360度回転して完全な到達範囲を実現します。タッチコントロール付きの3機能スプレーヘッドは、Sweep®スプレーで強力に洗浄するためにシンクに引き込むか、ブースト機能でポットやピッチャーをすばやく満たすためにシンクから引き出します。

    特徴

    • お手入れが簡単なコーティングされたホースと取り外し可能なコイルを備えたプロフェッショナルスタイルの蛇口。
    • タッチコントロール付きの3機能プルダウンスプレーヘッドにより、エアレーションストリーム、Sweep®スプレー、Boostテクノロジーを切り替えることができます。
    • Sweep®スプレーは、優れた洗浄のために広くて力強い水の刃を作ります。
    • ブーストテクノロジーは、ボタンを押すだけで流量を30%増加させます。
    • DockNetik®磁気ドッキングアームは、スプレーヘッドを所定の位置にしっかりとロックします。
    • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
    • シングルレバーハンドルで水温調節が簡単。
    • 温度メモリにより、以前の使用時に設定された温度で蛇口のオンとオフを切り替えることができます。
    • セラミックディスクバルブは業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
    • 60psiで1.5gpm(ガロン/分)の最大流量。

    材料

    • プレミアムメタル構造。
    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

    インストール

    • 1穴または3穴の設置(飾り座金プレートが含まれています)。
    • 柔軟な供給ラインにより、設置が簡単になります。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-29106
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションBellera®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)21.75
    • 幅(inch)10.5
    • 奥行き(inch)9
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets