製品の公開
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink

    5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    このケルストン台座シンクは、クラシックな建築要素と大胆な現代的なラインを組み合わせて、幅広いバスルームの装飾に適したデザインを作り出しています。洗面台の側面には広々としたデッキスペースがあり、バスアメニティを十分に収納できます。

    特徴

    • 長方形盆地
    • 8 インチ (203 mm) の広範囲にわたる蛇口穴
    • オーバーフロードレン
    • K-24051-8洗面器とK-24052台座の組み合わせです。
    • Kelston コレクションの他の製品とコーディネートしてください

    材料

    • ガラス質陶磁器

    インストール

    • ペデスタル

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-24050-8
    • コレクションセットBathroom Sinks
    • コレクションKelston®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)35
    • 幅(inch)20
    • 奥行き(inch)23.99
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks