製品の公開
Arendela™ Six-light chandelier
Arendela™ Six-light chandelier
    Kohler

    Arendela™ Six-light chandelier

    Google翻訳”,

    アレンデラは、15世紀後半に発明された宝石のファセットカットの一種であるブリオレットカットからインスピレーションを得ています。ブリオレットカットは、表面全体にファセットが施された洋梨型の石です。ビーズとしてよく使われるこのファセットカットされた石は、吊り下げるとあらゆる方向から光を捉え、コーラーのブリオレット・アーティスト・エディション洗面器やアレンデラ照明コレクションのインスピレーション源となっています。

    特徴

    • アレンデラコレクションは、軽やかで開放的な雰囲気があり、どんな空間にも美しいアクセントを加えます。
    • 繊細な金属製のフレームに吊り下げられたアレンデラのブリオレットカットの円盤は、光を捉えるとあらゆる角度から輝き、反射光を放つ。
    • KOHLER Brioletteガラス製洗面器にぴったりのアイテムです。
    • シャンデリアベース(E12)ソケット。透明またはフロストタイプのシャンデリア型B電球(別売)との組み合わせが最適です。

    材料

    • 高品質な素材を使用し、細部にまでこだわった仕上げ工程を経て製造されています。
    • 耐久性に優れた仕上げで、長持ちするように設計されており、KOHLERの蛇口の仕上げと調和するようにデザインされています。

    インストール

    • 取り付け用ハードウェアが付属しています。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-29381-CH06B
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションArendela™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-17
    • エディション1
    • 高さ(inch)23.83
    • 幅(inch)21.61
    • 奥行き(inch)20.64
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米