製品の公開
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink

    Google翻訳”,

    サルトリアル コレクションは、19 世紀のヨーロッパのテキスタイルの洗練されたエレガンスに敬意を表しています。 1850 年の活気に満ちたフランスのブロック プリントにインスパイアされたこの複雑なペイズリー柄は、オーガニックな品質を持ち、キャクストンのアンダーマウント シンクで美しく表現されています。サルトリアル ヘリンボーン シンクと組み合わせて、コーディネートされたマスターバス化粧台に。

    特徴

    • 白い背景に質感のあるペイズリー デザインで飾られました。
    • 深い長方形の盆地
    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です

    材料

    • ガラス質の陶磁器

    インストール

    • アンダーマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-29471-FP1
    • コレクションセットSinks
    • コレクションSartorial™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.33
    • 幅(inch)15.54
    • 奥行き(inch)19.95
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks