製品の公開
Mossyoak 6-liter step trash can
Kohler

Mossyoak 6-liter step trash can

Google翻訳”,

考え抜かれたディテールとスマートな機能性で作られたこの KOHLER® ステップ ゴミ箱は、ご自宅での毎日のルーチンを簡素化し、周囲のスタイルの要求を満たします。ホームオフィスやトイレ横などの狭いスペースに最適な6リットルのステップゴミ箱。頑丈なフットペダルで開くので、ハンズフリーで操作できます。バッグを所定の位置に固定するタブを備えた機能的なデザインで、どんなレジ袋も使用できます。

特徴

  • トイレと化粧台の間などの狭いスペースに最適なスリムで細長い設置面積
  • バッグを所定の位置に固定する内蔵タブ付きの取り外し可能なライナー
  • 指紋がつきにくい仕上げで、きれいな状態が長く続きます
  • 耐久性のある金属製フットペダルによるハンズフリー操作
  • 開いたままの蓋でバッグの交換が簡単
  • Quiet-Close™ のふたは静かに静かに閉まります
  • 壁やキャビネットにぴったりとフィットする省スペースのプロファイル
  • ヒンジデザインが壁を擦り傷から保護
  • 取り外し可能なプラスチックライナーはお手入れが簡単です
  • 水で湿らせた布で簡単にクリーニング - クリーナーや研磨剤は不要

材料

  • ステンレス スチール、ブラック ステンレス スチール、ホワイト & ステンレス スチールをご用意

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-31319
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションMossyoak
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)12.73
  • 幅(inch)6.5
  • 奥行き(inch)11.41
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • ETIM コードEG017910
  • ETIM 名Accessories for sanitary devices
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties