製品の公開
Stillness™ Experience 46" x 46" freestanding bath
Kohler

Stillness™ Experience 46" x 46" freestanding bath

Google翻訳”,

Stillness Experience の自立式バスから、没入型の入浴の旅を始めましょう。日本の浴槽を彷彿とさせる印象的な美学と、入浴して身も心も浄化することを目的とした深い浴槽で、静かで至福のリラクゼーションに身を委ねることができます。エクスペリエンス タワーは、アロマセラピー、霧、照明を通じて五感を刺激し、心を静めます。また、統合された PerfectFill™ 排水システムが水位を自動的に調整してオーバーフローを防ぎます。コーラーでは、お客様の夢のバスルーム空間の創造をお手伝いすることを使命としています。

特徴

  • 自立型のデザインがバスエリアに印象的な焦点を作り出します
  • 23-5/8 インチ (600 mm) の深さで深い浸かり体験を実現
  • 一体型ランバーサポート
  • PerfectFill™ テクノロジーは浴槽を底から便利に満たします。バスの蛇口や給水口は必要ありません
  • 統合されたドレインとオーバーフロー
  • エクスペリエンスタワーは、プログラム可能な光、霧、香りの設定で感覚的な体験を作り出します
  • 3 つのステンレススチール製アロマウェルにより、エッセンシャル オイルを霧の中に注入して、カスタマイズされたアロマセラピー体験を実現できます。
  • 自動充填機能は排水管を閉じ、バスを希望のレベルと温度まで満たします。監視は必要ありません
  • リモコン
  • 日本のヒノキ材で手作りされた自立式バススツールは、お風呂へのアクセスが簡単です(別売り)

材料

  • アクリル

インストール

  • 自立型

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-31405-PFET
  • コレクションセットBathtubs
  • コレクションStillness™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)31.69
  • 幅(inch)45.98
  • 奥行き(inch)45.98
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • ETIM コードEC011609
  • ETIM 名Bath
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs