製品の公開
K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat
K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat
K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat
    Kohler

    K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat

    Google翻訳”,

    このWaterSense®ラベルの付いた高効率トイレは、節水と簡単な設置を洗練されたスカート付きのデザインで実現します。 Gleamのツーピーススカート付きトイレは、Kohlerの特許取得済みの新しいReadyLock™設置システムを利用して、より簡単で直感的な設置を実現します。スカート付きトラップウェイは床フランジに取り付けられ、トイレに取り付けられます。これにより、スカートなしトイレと同じ安全な取り付けを提供しながら、標準の12インチのラフイン用の穴を開ける必要がなくなります。

    特徴

    • ツーピースデザイン。
    • 細長いボウルは、追加の部屋と快適さを提供します。
    • ComfortHeight®機能は、ほとんどの大人が座り、立ち上がるのを容易にする椅子の高さの座席を提供します。
    • 1.28 gpf(4.8 lpf)。
    • 左側のポリッシュクロームトリップレバー。
    • 2-1 / 8 "(54 mm)完全にガラス張りのトラップウェイ。
    • フルスカートのトラップウェイにより、清掃が簡単になります。
    • Quiet-Close™の蓋とシートがスラミングを防ぎます。
    • コンプリートソリューショントイレは、ボウル、タンク、シート、ワックスリング、ハードウェアなど、必要なものすべてを提供します。
    • 特許取得済みのReadyLock™設置システムは、スカート付きトイレ用のシンプルなソリューションであり、時間と手間を節約し、標準の12インチ(305 mm)のラフインのために床にドリルで穴を開ける必要がありません。

    テクノロジー

    • シングルフラッシュ重力は、重力と精密に設計されたタンク、ボウル、およびトラップウェイを使用して、フラッシング中に強力なサイフォンを作成します。
    • ClassFive®フラッシングテクノロジーは、実質的にプラグフリーのパフォーマンスとすすぎ力を提供し、きれいなボウルを実現します。
    • フラッシュバルブの3:2比は、自然の重力を利用して、フラッシュ性能を最適化します。
    • 耐久性のあるキャニスターの設計では、漏れのないパフォーマンスを実現するために、3インチのフラッパーよりも露出したシール材が90%少なくなっています。
    • ライトタッチキャニスターフラッシュは、フラッパーよりも低い作動力を必要とします。

    インストール

    • 標準の12"(305 mm)ラフイン。
    • 10 "および14"(254mmおよび356mm)のラフインキットもご利用いただけます。
    • DryLock®システムは、設置時間を節約し、水漏れを防ぐのに役立ちます。

    カリフォルニアのお客様への通知

    • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-31674
    • コレクションセットToilets
    • コレクションGleam™ Comfort Height®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)31
    • 幅(inch)18.5
    • 奥行き(inch)29.18
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    北米