製品の公開
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kohler

Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

Google翻訳”,

このケルストン コンフォート ハイトのツーピース細長いトイレには、椅子の高さの座面があり、座り心地が向上しています。ケーラーの最も完全な洗浄である革新的な Revolution 360® 洗浄技術を備えており、従来の洗浄よりもボウルをより長く清潔に保ちます。ケーラーでは、洗浄力とトイレのデザインを最先端に押し上げています。

特徴

  • ツーピースデザイン
  • 細長いボウルがさらなるスペースと快適さを提供します
  • Comfort Height® 機能は椅子の高さの座席を提供し、ほとんどの大人にとって座りやすく立ち上がるのを容易にします。
  • 1.28 gpf (4.8 lpf)
  • 右側ポリッシュクロームトリップレバー
  • 2-1/8 インチ (54 mm) の完全ガラス張りのトラップウェイ
  • Revolution 360® フラッシング技術は、強力な渦巻き運動を生成し、ボウルをより長くきれいに保ちます。
  • CleanCoat™ 表面処理により、水アカや鉱物汚れの発生を抑制し、掃除のしやすさが向上します。
  • Kelston コレクションの他の製品とコーディネートしてください
  • 精密に設計された特許取得済みのタンク、ボウル、トラップウェイが、フラッシング中に強力なサイフォンを生成します。
  • AquaPiston® キャニスターは、重力と水の自然な強力な還元カスケードを利用してタンクからの流出を最適化し、洗浄のパワーと効果を高めます。
  • 簡単に洗い流せるキャニスター設計により、3 インチ (76 mm) フラッパーよりも作動に必要な力が少なくなり、シール材の露出が 90% 少なくなり、磨耗、裂傷、収縮、膨張を引き起こす条件に耐えることができます。

インストール

  • 標準 12 インチ (305 mm) のラフイン
  • シートと供給ラインは別売りです

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-32810-RA
  • コレクションセットToilets
  • コレクションKelston®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-11
  • エディション1
  • 高さ(inch)31.34
  • 幅(inch)17.65
  • 奥行き(inch)29.29
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • ETIM コードEG015110
  • ETIM 名Gutters/tanks
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets