製品の公開
Elliston® The Complete Solution®
Kohler

Elliston® The Complete Solution®

Google翻訳”,

エリストン ザ コンプリート ソリューション ツーピース チェアハイト トイレは、妥協のない性能と美しいフォルムを実現するために精密に設計されています。 1.28 gpf フラッシュは、パフォーマンスを犠牲にすることなく節水を実現します。 Elliston は、レボリューション 360® スワール フラッシング テクノロジーを特徴としており、従来のフラッシュよりも長くボウルを清潔に保ちます。革新的な AquaPiston® テクノロジーは、特許取得済みのフラッシュ エンジンを提供し、高速で強力な実質的にプラグのないフラッシュを実現します。このコンプリート ソリューション パッケージには、必要な取り付け部品がすべて含まれており、さらに便利な Quiet-Close™ 便座が含まれています。

特徴

  • ツーピースデザイン
  • 細長いボウルは、追加の部屋と快適さを提供します
  • Comfort Height® 機能により、ほとんどの大人が座ったり立ったりしやすい椅子の高さの座席が提供されます
  • 1.28gpf (4.8lpf)
  • 左側ポリッシュ クローム トリップ レバー
  • 2-1/8 インチ (54 mm) 全面ガラス張りトラップウェイ
  • Revolution 360® フラッシング技術は、ボウルをより長くきれいに保つために強力な渦運動を生成します
  • ボウルとタンクが接する部分にサニタリー ガードを装備し、お手入れが簡単
  • コンプリート ソリューション トイレは、ボウル、タンク、便座、ワックス リング、ハードウェアなど、必要なものがすべて揃っています。
  • エリストン コレクションの他の商品とコーディネートできます

テクノロジー

  • AquaPiston® キャニスターは、タンクからの流出を最適化し、重力と自然の強力な還元カスケードを利用して、フラッシュのパワーと効果を高めます。
  • 水洗いが容易なキャニスター設計は、3 インチ (76 mm) フラッパーよりも作動に必要な力が少なく、シール素材の露出が 90% 少ないため、摩耗、裂け、収縮、膨張の原因となる条件に耐えることができます。

インストール

  • 3 ボルトのクイックコネクト取り付け
  • 標準 12 インチ (305 mm) ラフイン
  • 供給ライン別売り

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-33202
  • コレクションセットToilets
  • コレクションElliston®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)31.34
  • 幅(inch)17.65
  • 奥行き(inch)29.29
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

北米