製品の公開
K-33582-ASB Winnow™ 70" x 24" linen tower
Kohler

K-33582-ASB Winnow™ 70" x 24" linen tower

Google翻訳”,

現代の家のために更新された時代を超越した単純な部品であるWinnowの常備薬キャビネットは、すぐに馴染みがあり、異なっています。テーパードレッグと対称的なデザインは明らかにシェーカーですが、斜角のドアと引き出しの前面と丸みを帯びたコーナーのハードウェアが新鮮なディテールを提供します。キャビネットの色を選択すると、クラシックでエレガント、そして用途の広いWinnowの洗面化粧台の完璧なバランスが実現します。リネンタワーキャビネット、脚、つや消しニッケルハードウェアが含まれています。追加のハードウェア仕上げが利用可能です(別売り)。

特徴

  • キャビネット、対応する塗装済み脚、および標準仕上げのハードウェアが含まれています。
  • ソフトクローズサイドマウントスライド付きの2つのフルエクステンション12¾"(325 mm)引き出し。
  • 2つの棚が付いた18"(457 mm)のキャビネット内部は、十分な収納スペースを提供します。
  • 仕上げにマッチしたキャビネットインテリア。
  • フロアライナー、引き出しオーガナイザー、完璧なサイズのコンテナ(別売り)などのオプションのアクセサリを使用して、ストレージをカスタマイズします。
  • K-33584のアップグレードされたハードウェア仕上げ(別売り)と調整します。

材料

  • 無垢材と耐湿性のMDF。
  • 塗装外装。

インストール

  • 簡単なインストール–特別なツールは必要ありません。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-33582-ASB
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションWinnow™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)69.84
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)18.76
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
  • Uniclass2015詳細Vanity units
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33
  • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework