製品の公開
K-40UD00D20 Mach® WAVE DC 0.125 gpf urinal flushometer
Kohler

K-40UD00D20 Mach® WAVE DC 0.125 gpf urinal flushometer

Google翻訳”,

WAVEテクノロジーは、コマンドで衛生的なタッチレス操作を提供します。センサーは、手をフラッシュメーターの真上で振ったときにのみアクティブになり、子供にとって恐ろしい可能性のあるランダムなフラッシングを排除します。また、誤った作動を排除することで、WAVEテクノロジーはさらに大きな節水を実現します。

特徴

  • 0.125 gpf(0.47 lpf)。
  • 起動距離は工場出荷時に設定されています。
  • 水路にさらされるすべてのゴム部品のクロラミンおよび塩素耐性。
  • KOHLER®商用器具で最適なパフォーマンスを発揮するように設計されています。
  • 125ミクロンのフィルターが内部コンポーネントを保護します。
  • 高圧真空ブレーカー。
  • ストップキャップをロックすると、破壊行為から保護されます。
  • 外部フラッシュボリューム調整がないため、水の節約が保証されます。
  • 24時間の自動センチネルフラッシュにより、トラップウェイが新鮮に保たれます。
  • 機械的オーバーライドにより、停電中でもフラッシュメーターを手動で使用できます。
  • 1.5VAAアルカリ電池が含まれています。

材料

  • 耐久性のあるポリッシュクローム仕上げのブラス構造。

テクノロジー

  • フラッシュメーターは、電子赤外線WAVEセンサーに手をかざすと作動します。
  • 優れたフラッシュボリューム精度のための特許取得済みのピストンテクノロジー。

インストール

  • 3/4 "(19 mm)の上部スパッドカップリング接続を備えた小便器の設置を対象としています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-40UD00D20
  • コレクションセットFlushometer
  • コレクションMach™ WAVE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)16.75
  • 幅(inch)4.37
  • 奥行き(inch)9.37
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves