製品を公開する
K-4886 Memoirs® Vertical spray bidet with 4 faucet holes
K-4886 Memoirs® Vertical spray bidet with 4 faucet holes
K-4886 Memoirs® Vertical spray bidet with 4 faucet holes
    Kohler

    K-4886 Memoirs® Vertical spray bidet with 4 faucet holes

    Google翻訳,

    さわやかで優雅なラインとクラウンモールディングを彷彿とさせるデザインで、このメモワールビデはあなたの伝統的なスタイルのバスルームに上品な追加をします。垂直スプレー設計は、効果的で穏やかなクレンジングのための正確な上向きの水供給を提供し、特定の健康状態を和らげます。このビデをMemoirsStatelyまたはMemoirsClassicトイレと組み合わせて、コーディネートされたバスルームをモチーフにしましょう。

    特徴

    • バキュームブレーカ付きの固定具に取り付けられたビデ蛇口用に穴あけ。
    • フロントフィルと垂直スプレー。
    • 取り付け金具が含まれています。
    • Memoirsコレクションの他の製品とコーディネートします。

    材料

    • ガラス質の陶磁器。

    インストール

    • 床上または床下のラフイン。
    技術仕様
    • 固有参照番号Kohler-K-4886
    • 製品ファミリBidet
    • 製品グループMemoirs®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-08
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)15
    • 幅(インチ)15.25
    • 奥行き(インチ)25.56
    関連
    • 主要素材ガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ビデ
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 説明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClass 番号23-31 23 00
    • OmniClass タイトルBidets

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ