製品の公開
K-6854 Standard 4-7/8" non-diverter bath spout
Kohler

K-6854 Standard 4-7/8" non-diverter bath spout

Google翻訳”,

さまざまなインテリアスタイルに合うように設計されたこの頑丈なバススパウトは、バスルームにクラシックな外観をもたらします。


特徴

  • さまざまなインテリアスタイルにマッチするように設計されています。

材料

  • 真鍮構造。
  • KOHLER®仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • ウォールマウント

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-6854
  • コレクションセットBath Spouts
  • コレクションBath Spout
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-25
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.44
  • 幅(inch)2.44
  • 奥行き(inch)4.88
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_08
  • Uniclass2015詳細Bath spouts
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets