製品の公開
K-72759 Artifacts® with Bell design Widespread bathroom sink spout
Kohler

K-72759 Artifacts® with Bell design Widespread bathroom sink spout

Google翻訳”,

Artifactsコレクションを使用して独自の外観を作成します。アーティファクトは、時代を超えたクラシックなインスピレーションで、蛇口、アクセサリー、シャワー、仕上げをコーディネートして、自分のスタイルを表現することができます。アーティファクトの蛇口は、高品質の職人技と職人のデザインを組み合わせて、空間に個性と信頼性を与えます-最後の仕上げとして、または部屋を構築するための中心的な部分として。このヴィンテージ風のバスルームシンクの注ぎ口は、古典的なベル型のプロファイルを備えています。

特徴

  • 金属構造。
  • テールピース付きの金属製ポップアップドレン。
  • 5-3 / 8''(137 mm)の注ぎ口リーチ。
  • 1.2ガロン/分(4.5 l / min)の最大流量[60 psi(4.14 bar)で最大]。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Length 5-3/8", Height 4-11/16"Width 2-11/16"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-72759
  • コレクションセットSink Faucets
  • コレクションArtifacts®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_83
  • Uniclass2015詳細Sink spouts
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米