製品の公開
K-7323-4 HiRise™ single-hole deck-mount pot filler kitchen sink faucet with 22" extended spout and lever handle
Kohler

K-7323-4 HiRise™ single-hole deck-mount pot filler kitchen sink faucet with 22" extended spout and lever handle

Google翻訳”,

プロのキッチンとクックトップに触発されたこのHiRiseポットフィラー蛇口は、ホームシェフに商用グレードのユーティリティを提供します。あなたがそれらを必要とするところにあなたの鍋を正しく満たしてください、そして台所を横切って重い、満たされた鍋を運ぶのを避けてください。この蛇口のデッキマウントスタイルとスリムなプロファイルは、準備作業のための十分なカウンタースペースを残し、拡張されたリーチは、カウンターまたはコンロの広い領域をカバーします。平均より高い流量はすぐにあなたの鍋を水で満たします。


特徴

  • ダブルクォーターターンセラミックディスクバルブは、信頼性の高いオン/オフ操作を保証します。
  • セラミックディスクバルブは業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
  • 360度回転する関節式注ぎ口は、クックトップやレンジのポットを充填するための優れたクリアランスを提供します。
  • メインレバーシャットオフ付きシングルレバーハンドル。 * 22 "(559 mm)拡張スイングスパウトリーチ。
  • 60 psi(4.1 bar)で6.7 gal / min(25.4 l / min)、
  • 他のHiRiseキッチン製品とコーディネートします。

材料

  • ステンレス鋼構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

  • インストール
  • デッキマウントの設置

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-7323-4
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションHiRise™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-25
  • エディション1
  • 高さ(inch)14.75
  • 幅(inch)4.25
  • 奥行き(inch)22
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米