製品の公開
K-7404-KN Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included
Kohler

K-7404-KN Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included

Google翻訳”,

実用的なデザイン、頑丈な真ちゅう製の構造、および0.5 gpm(ガロン/分)の節水流量を備えたこのTriton蛇口は、並外れた価値があります。競争力のある価格のTriton蛇口は、ウォッシャーレスセラミックバルブ、耐久性のあるポリッシュクローム仕上げ、および破壊に強いインデックスボタンを備えています。 2つのハンドルのセンターセットの蛇口は、装飾に合わせてさまざまなハンドルスタイルのオプションを提供します。

特徴

  • 1/4回転ウォッシャーレスセラミックディスクバルブ。
  • 4 "(102 mm)の注ぎ口リーチ。
  • 破壊に強いエアレーター。
  • さまざまなハンドルスタイルオプション。
  • 60 psi(4.14 bar)での最大流量0.5 gpm(1.9 lpm)。
  • 排水が少ない。

材料

  • 真鍮構造。
  • 真ちゅう製のバルブ本体。

インストール

  • 4 "(102 mm)センター用。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-7404-KN
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションTriton®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.62
  • 幅(inch)4
  • 奥行き(inch)4
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets