製品の公開
K-7404-KNE Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet with vandal-resistant aerator, requires handles, drain not included
Kohler

K-7404-KNE Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet with vandal-resistant aerator, requires handles, drain not included

Google翻訳”,

実用的なデザイン、頑丈な真ちゅう製の構造、および0.5 gpm(ガロン/分)の節水流量を備えたこのTriton蛇口は、並外れた価値があります。この競争力のある価格のトリトンセンターセット洗面所ベースの蛇口は、標準的な注ぎ口、破壊に強いエアレーター、耐久性のあるポリッシュクローム仕上げが特徴です。 2つのハンドルのセンターセットの蛇口は、毎日何年も使用できます。さまざまなハンドルスタイルオプションから選択します。

特徴

  • 1/4回転ウォッシャーレスセラミックディスクバルブ。
  • 4 "(102 mm)の注ぎ口リーチ。
  • 破壊に強いエアレーター。
  • さまざまなハンドルスタイルオプション。
  • 60 psi(4.14 bar)での最大流量0.5 gpm(1.9 lpm)。
  • 排水が少ない。

材料

  • 真鍮構造。
  • 真ちゅう製のバルブ本体。

インストール

  • 4 "(102 mm)センター用。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-7404-KNE
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションTriton®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.62
  • 幅(inch)4
  • 奥行き(inch)4
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets