製品の公開
K-7443-KN Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included
Kohler

K-7443-KN Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included

Google翻訳”,

実用的なデザイン、頑丈な真ちゅう製の構造、および0.5 gpm(ガロン/分)の節水流量を備えたこのTriton蛇口は、並外れた価値があります。競争力のある価格のTriton蛇口は、ウォッシャーレスセラミックバルブ、耐久性のあるポリッシュクローム仕上げ、および破壊に強いインデックスボタンを備えています。 2ハンドルの広く普及している蛇口は、毎日何年も使用できます。レバー、クロス、スクエア、リストブレードのハンドルスタイルオプションから選択します。

特徴

  • 1/4回転ウォッシャーレスセラミックディスクバルブ。
  • ドレインとリフトロッドが少なくなります。
  • 標準エアレーター。
  • さまざまなハンドルスタイルオプション。
  • ハンドルが少ない。
  • 60 psi(4.14 bar)での最大流量0.5 gpm(1.9 lpm)。

材料

  • 真鍮構造。
  • 真ちゅう製のバルブ本体。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-7443-KN
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションTriton®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.75
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets