製品の公開
K-7547-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout
Kohler

K-7547-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout

Google翻訳”,
クラシックなブリッジデザインと大胆な新しいタッチを組み合わせたこのピューリストキッチン蛇口は、独特のモダンなスタイルと使いやすい機能を兼ね備えています。高いアーチ型の注ぎ口は、10インチのクリアランスを提供し、360度回転し、最大の鍋やフライパンに道を譲ります。拡張レバーハンドルは、十分なグリップ領域を提供します。

  • 2つのレバーハンドルにより、温水と冷水の別々の制御が可能です。
  • 360度回転する高い注ぎ口は、ポットの充填と洗浄のための優れたクリアランスを提供します。
  • セラミックディスクバルブは業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
  • ピューリストスイートの他の製品とコーディネートします。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refkohler-k-7547-4
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションPurist®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-09-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓