製品の公開
K-76475 HydroRail®-R Moxie® Flipside® Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower
Kohler

K-76475 HydroRail®-R Moxie® Flipside® Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower

Google翻訳”,

Moxieレインヘッド、Flipsideハンドシャワー、HydroRail-Rアーチ、金属ホースを含むこの取り付けが簡単なキットで、シャワー体験を新たな感覚の喜びに導きましょう。 Moxieレインヘッドは、BLUETOOTH®テクノロジーが有効になっているデバイスとワイヤレスでペアリングするポータブルワイヤレススピーカーを備えており、シャワーに高品質のオーディオを提供します。フリップサイドハンドシャワーの多機能スプレーヘッドは、その軸を中心に回転して、4つの異なるスプレータイプを切り替えます。

特徴

  • K-99105-E Moxieレインヘッド、K-45425フリップサイドハンドシャワー、K-45211 HydroRail-Rアーチシャワーコラム、およびK-9514MasterShower®60インチ金属ホースが含まれています。
  • ワイヤレススピーカーを備えたRainheadは、パーソナライズされた音楽プレイリスト、ニュース、その他のオーディオをシャワーでストリーミングします。
  • 80個のノズルを備えた最適化された8インチのスプレーフェースは、一貫したカバレッジと暖かさの感覚のための高密度で均一なスプレーパターンを作成します。
  • 最大33フィート離れた場所にあるスマートフォン、MP3プレーヤー、タブレット、ラップトップなど、BLUETOOTH®ワイヤレステクノロジーが有効になっているデバイスと同期します。*
  • 革新的なFlipstreamテクノロジーにより、Flipsideハンドシャワーは4つのユニークなスプレーのそれぞれに単一のスプレーヘッド表面を捧げます。
  • 2.0 gpm(ガロン/分)の流量。
  • 特許出願中の技術により、シャワーを簡単に設置できます。
  • スライドバーブラケットを使用すると、ハンドシャワーの高さと角度を調整できます。
  • カラムの基部にあるダイバータにより、ハンドシャワーとシャワーヘッドを簡単に切り替えることができます。
  • BLUETOOTH®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc.が所有する登録商標であり、KohlerCo.によるそのようなマークの使用はライセンスに基づいています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者のものです。
  • 注:この製品は、CAおよびCOに発送できません。

材料

  • プレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • シャワーのみの壁取り付け。
  • 壁内配管を変更せずに60分未満で設置します(既存の設置の条件に従います)。
  • インストールの種類に応じて、追加のサービスパーツが必要になる場合があります(詳細については、インストールガイドを参照してください)。
  • ほとんどのインストールに適合するアダプターが含まれていますが、K-1194630、K-1187917、またはK-1194302が必要になる場合があります。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Length 17-15/16", Height 6"Width 6"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-76475
  • コレクションセットShower Packages
  • コレクションHydroRail-R™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures