製品の公開
K-84325-BASS Kingston™ Ultra Wall-mount top spud flushometer bowl
Kohler

K-84325-BASS Kingston™ Ultra Wall-mount top spud flushometer bowl

Google翻訳”,

Kingston™ボウルの再設計であるKingston™Ultraは、堅牢なフラッシング機能を備えた万能フラッシュメーターボウルです。再設計により、フラッシングエンジンがUltraプラットフォームに置き換えられ、このボウルが1.1〜1.6gpfで動作できるようになりました。このプラットフォームは、予想よりも低い流入水圧または流量でも強力なパフォーマンスを提供します。この再設計はまた、あらゆる装飾を補完するために、より現代的な美学を導入します。トイレのフットプリントは、現在のKingston™フットプリントと市場に出回っているすべての主要な壁掛けトイレをカバーするように設計されています。

特徴

  • 細長いボウル。
  • サイフォンジェット。
  • 指定されたフラッシュメーターに応じて、1.1 gpf(4.2 lpf)、1.28(4.8 lpf)、または1.6 gpf(6.0 lpf)。
  • 11 "(279 mm)x 8-1 / 4"(210 mm)の水面。
  • 1-1 / 2 "(38 mm)トップスパッド。

材料

  • ガラス質の陶磁器。

テクノロジー

  • 便座カバーの取り外しのフラッシュが改善されました。
  • 水圧または水流が低い建物で強力なフラッシュ性能を発揮するように再設計されています。
  • 新しいキャストオンパテプレートは破損に耐えます。
  • 新しい設計により、ガス漏れ、水しぶき、シュレッダーがなくなります。
  • 抗菌仕上げは、フィクスチャー表面でのカビ、カビ、染み、臭いの原因となるバクテリアの成長を抑制します。

インストール

  • ウォールマウント。
  • この製品はK-4325-BASSに代わるものです。

カリフォルニアのお客様への通知

  • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-84325-BASS
  • コレクションセットToilets
  • コレクションKingston™ Ultra
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)13.25
  • 幅(inch)15.56
  • 奥行き(inch)25.81
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets