製品の公開
K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce
Kohler

K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce

Google翻訳”,

シンプルなミニマリストコレクション。モダンでピュアで、独自の空間を作り、独自のデザインを定義することができます。

特徴

  • コンポーネント製品スイートを完全に補完します。
  • あらゆる生活空間に適しており、家全体にまとまりのあるデザイン美学を作り出すことができます。
  • 調光可能な一体型LEDは、完璧な色温度で美しい光を放ちます。
  • 垂直または水平に取り付けることができます。
  • UL1598に準拠した湿気の多い場所に適しています。

材料

  • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
  • KOHLERの蛇口の仕上げに合うように設計され、長持ちするように設計された耐久性のある仕上げ。

インストール

  • インストールハードウェアが含まれています。

カリフォルニアのお客様への通知

  • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-23464-SCLED
  • コレクションセットLighting Fixture
  • コレクションComponents™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)5.12
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)3.25
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures