製品の公開
K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet
K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet
K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet

    Google翻訳”,
    控えめなフォルムとディテールがスティルネス蛇口の特徴です。この広く普及しているシンクの蛇口は、エレガントで滑らかなスタイルが特徴で、バスルームの装飾に落ち着いた存在感をもたらします。蛇口のトリムには、操作が簡単な優雅な注ぎ口と人間工学に基づいたレバーハンドルが含まれています。取り付けが簡単で漏れのないUltraGlide™バルブには、優れたパフォーマンスを提供するトリムが付属しています。

    特徴
    • ミニマリズムの純粋で洗練された幾何学からインスピレーションを得たスティルネスは、機能的であると同時に芸術的でもあります。
    • 8"-16"センター用の2ハンドルの広範囲のシンク蛇口
    • KOHLERセラミックディスクバルブは、耐久性のある性能の寿命のために業界の寿命基準を2回超えています
    • 耐久性と信頼性のためのプレミアム素材構造
    • KOHLERの仕上げは腐食や変色に強く、業界の耐久性基準を2倍以上超えています
    • 洗浄を容易にするための流体設計ライン
    • 取り付けを簡素化するためにバルブに事前に組み立てられたハンドル
    • Stillness蛇口コレクションの一部
    • 低流量エアレーターオプションが利用可能です(最新の価格表を参照してください)
    • 1.2 gpm(ガロン/分)の流量。
    節水とリベート
    • WaterSense®ラベルの付いた1.2gpmの蛇口は、厳格なパフォーマンスガイドラインを満たしながら、標準の2.2 gpmの蛇口よりも少なくとも45%少ない水を使用します。
    • この製品は、カリフォルニア州エネルギー委員会(CEC)、CALGreen、およびコロラドSB14-103の節水要件を満たしています。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-942-4
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションStillness®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.25
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)3.88
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures