製品の公開
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
    Kohler

    K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover

    Google翻訳”,

    斜角のエッジとすっきりとした形状のこのアーチャーシャワーベースは、さまざまなバスルームスタイルに合う普遍的な外観を作り出します。床の間の設置用に設計されたこの長方形のベースには、独自の設計要素を追加して快適性を高めるカバー付き排水管が装備されています。

    特徴

    • 簡単に出入りできる低しきい値設計。
    • 取り外し可能なカバーで覆われた排水管。
    • 床の間の設置のための単一のしきい値。
    • センタードレン。
    • Archerコレクションの他の製品とコーディネートします。

    材料

    • アクリル。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-9479
    • コレクションセットShowers
    • コレクションArcher®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.68
    • 幅(inch)36
    • 奥行き(inch)60
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 13
    • OmniClassタイトルShower Receptors