製品の公開
K-99539 Jute® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors
K-99539 Jute® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors
    Kohler

    K-99539 Jute® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors

    Google翻訳”,

    息を呑むようなデザインは、KOHLER®テーラードバニティコレクションの比類のない職人技と出会います。プレミアムハードウッドから特別に設計されたハードウェアやバニティトップまで、このコレクションの細心の注意を払った製作には細部が見落とされていませんでした。これらはすべて、独自の外観を作成するためのさまざまな仕上げで利用できます。このジュートの洗面化粧台は、木の暖かさと壁に掛けられたなめらかなインスタレーションを組み合わせて、ミッドセンチュリーのモダンなデザインで楽しい遊びを楽しめます。コレクションのトップ、ハードウェア、アクセサリーをコーディネートして、バニティキャビネットを完成させましょう。

    特徴

    • 触媒変換ワニスは、耐久性のある耐湿性の仕上げを提供します。
    • 2つのドア。
    • フルオーバーレイドアを備えたフレームレス構造。
    • キャビネットに簡単にアクセスできる110度の開閉機能を備えた3方向に調整可能なスロークローズドアヒンジ。
    • 壁掛けデザインは、すっきりとした流線型の外観を提供します。
    • K-99688ジュートバープル(別売)とコーディネートします。
    • セラミック/Impressions®、Solid / Expressions™、Iron / Impressions™バニティトップ(別売り)と組み合わせて、完全なバニティを実現します。
    • オプションの屋内アクセサリと薬棚サイドキット(別売り)を使用して、ストレージをカスタマイズします。

    材料

    • 無垢材とベニヤ。
    • 木は生き物であり、木目、色、模様の自然な変化によってその美しさが増します。 2つの木片がまったく同じであるということはなく、色は年齢、温度、および光への露出によって変化します。
    • 木目の性質により、染みの深さにばらつきが生じる可能性があります。熟練した職人が手作業で染みをつけ、これらのバリエーションをブレンドします。

    カリフォルニアのお客様への通知

    • 警告:木製品の穴あけ、おがくず、研磨、または機械加工は、カリフォルニア州で癌を引き起こすことが知られている物質である木粉にさらされる可能性があります。木のほこりを吸い込まないようにするか、個人を保護するために防塵マスクまたはその他の安全装置を使用してください。詳細については、www.P65Warnings.ca.gov/woodをご覧ください。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-99539
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションJute®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)19.5
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)21.78
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33
    • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework

    対応地域

    北米