製品の公開
K-99700 DTV+™ dimmer switch module
Kohler

K-99700 DTV+™ dimmer switch module

Google翻訳”,

KOHLER DTV +スイッチモジュールは、バスルームの電気機器の制御をDTV +システムと統合する機能を提供し、DTV+シャワーシステムの利便性と快適性を拡張します。モジュールを使用すると、バスルームライト、ファン、タオルウォーマーなどの複数の電気機器をワイヤレスで制御できます。この調光スイッチモジュールは、調光可能なバスルーム照明に電力を供給し、既存の照明スイッチに後付けします。

特徴

  • ワイヤレス調光スイッチモジュールは、調光可能な照明のみの制御を提供します。
  • DTV +システムは、ブリッジモジュールを利用して最大3つの調光スイッチモジュールを制御できます。
  • 調光スイッチモジュールは、信頼性の高い操作のために、ブリッジモジュールから25フィート以内に配置する必要があります。
  • 時間遅延により、ユーザーはシステムの電源がオフになった後、照明モジュールの所定の遅延を選択できます。

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアム素材構造。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-99700
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションDTV+™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.93
  • 幅(inch)2
  • 奥行き(inch)0.75
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
  • Uniclass2015コードAc_85_65_26
  • Uniclass2015詳細Electrical switching
  • MasterFormat 2014 コード26 24 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSwitchboards

対応地域

北米