製品の公開
Avail® three-function showerhead, 1.75 gpm
Kohler

Avail® three-function showerhead, 1.75 gpm

Google翻訳”,

Avail 1.75 gpm シャワーヘッドには、3 つの異なるスプレー体験があります。すべてをカバーする広範囲のスプレー、洗い流すための集中的なびしょぬれスプレー、そして痛みや痛みを和らげる爽快な強力なマッサージ スプレーです。彫刻的なラインと滑らかな表面を備えた Avail シャワーヘッドは、さまざまなバスルームのデザインを補完します。 Avail シャワーヘッドには KOHLER® 生涯限定保証が付いているので、安心して設置できます。

特徴

  • 高度なスプレー エンジンは、広範囲の適用範囲、強烈なびしょ濡れ、強力なマッサージの 3 つの代替体験を提供します。
  • 広範囲に適用できるスプレーは、日常使用に最適な包括的なスプレーを生成します。
  • 強烈なびしょぬれスプレーは、髪からシャンプーを洗い流すのに最適な強力なスプレーを提供します。
  • 強力なマッサージ スプレーは、筋肉痛をターゲットにした集中的なストリームです。また、子供やペット、シャワーを洗い流すためのユーティリティ スプレーとしても使用できます。
  • 作動タブをクリックするだけでスプレーを簡単に切り替えることができます。
  • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐える、掃除が簡単な表面を特徴としています。
  • 45 psi (3.1 bar) で最大流量 1.75 gpm (6.6 lpm)
  • ボックス内容: シャワーヘッド

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム素材構造
  • KOHLER仕上げは腐食や変色に強い
  • Spot Repel™ 仕上げにより、指紋、汚れ、ウォータースポットがつきにくくなります (マットブラック仕上げのみ)
  • 厳選された KOHLER 仕上げには、日常の最も過酷な使用にも耐える ScratchShield® テクノロジーが採用されています

節水とリベート

  • この製品は、建物が LEED® Green Building Rating System の水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R31299-G
  • コレクションセットShowerhead
  • コレクションAvail®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.89
  • 幅(inch)5.77
  • 奥行き(inch)5.77
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers