製品の公開
K-R75562-G Radiate® 1.75 gpm multifunction handshower
Kohler

K-R75562-G Radiate® 1.75 gpm multifunction handshower

Google翻訳”,

Radiateハンドシャワーは、シャワーをすぐにアップグレードする5つの豪華な体験を提供します。サムタブを回すだけで5種類のスプレーから選択できます。フルカバー、強力なリンス、強力なマッサージ、または一度に複数の設定を楽しむことができる2つの組み合わせスプレーです。 Radiateの洗練されたデザインは、現代的でクラシックなバスルームにスタイリッシュなアクセントをもたらします。このセルフシールハンドシャワーは、工具やテープを必要とせずに、すばやく簡単に設置できます。

特徴

  • 高度なスプレーエンジンは、5つの代替エクスペリエンスを提供します。広い範囲、激しい水浸し、ターゲットスプレー、および2つのコンビネーションスプレーです。
  • シンプルなサムタブにより、スプレー間のスムーズな移行が可能になります
  • MasterClean™スプレーフェースはお手入れが簡単です
  • 1.75 gpm(ガロン/分)ハンドシャワーの流量
  • WaterSense®ラベルの1.75gpmハンドシャワーは、厳格なパフォーマンスガイドラインを満たしながら、標準の2.5 gpmハンドシャワーよりも最大30%少ない水を使用します。
  • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます
  • 高度なスプレーエンジンは、フルカバー、強力なリンス、強力なマッサージ、2つのコンビネーションスプレーの5つの代替体験を提供します。
  • フルカバレッジスプレーは、日常使用のための包括的なカバレッジを生成するために角度の付いたノズルを備えています。
  • 強力なリンススプレーは、髪から石鹸を完全にリンスするのに理想的な強力なスプレーを提供します。
  • 強力なマッサージスプレーは、筋肉の痛みをターゲットにする、または子供、ペット、シャワーをすすぐためのユーティリティスプレーとして使用する集中ストリームです。
  • シンプルなサムタブにより、スプレー間のスムーズな移行が可能になります。
  • MasterClean™スプレーフェースは、ミネラルの蓄積を防ぐために簡単に掃除できます。
  • 1.75 gpm(ガロン/分)ハンドシャワーの流量。
  • 1/2インチNPSM接続。
  • ハンドシャワー、60インチのホース、およびハンドシャワークレードルが含まれています。
  • ツールなしのインストール。手で締めるだけです
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
  • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。
  • WaterSense®ラベルの1.75gpmハンドシャワーは、厳格なパフォーマンスガイドラインを満たしながら、標準の2.5 gpmハンドシャワーよりも最大30%少ない水を使用します。

インストール

  • バスマウントまたはデッキマウント。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R75562-G
  • コレクションセットShowers
  • コレクションRadiate®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)10.25
  • 幅(inch)4.68
  • 奥行き(inch)7.25
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers