製品の公開
K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included
Kohler

K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included

Google翻訳”,

純粋主義の蛇口と付属品は、シンプルな建築の形と官能的なデザインラインを組み合わせています。このモダンでミニマリストなスタイルが特徴のこのピューリストバルブトリムは、大胆な形状とシングルレバーハンドルでシャワーに洗練をもたらします。トリムは便利なプッシュボタンダイバータを備えており、シャワーヘッドからバススパウトに水をスムーズに移行します。このトリムを、プッシュボタンダイバータを備えたRite-Temp®圧力平衡バルブと組み合わせて、圧力変動時に希望の水温を維持します。

特徴

  • 真鍮構造。
  • レバーハンドル。
  • プッシュボタンダイバータ。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Length 6-1/64", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-T14501-4
  • コレクションセットHandle Trim
  • コレクションPurist®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets