製品の公開
Parallel® Wall-mount bath faucet trim
Kohler

Parallel® Wall-mount bath faucet trim

Google翻訳”,

パラレル コレクションは、控えめなシックの典型です。正方形のデザインの中に円形の形状を組み合わせることで、このコレクションのバランスのとれた多用途性により、周囲の装飾に応じて溶け込んだり、目立つことを可能にします。

特徴

  • 2つのレバーハンドルにより、温水と冷水を個別に制御できます。
  • 9 インチ (229 mm) の注ぎ口到達距離
  • 45 psi (3.1 bar) で最大流量 10.0 gpm (37.9 lpm)
  • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
  • パラレル コレクションの他の製品とコーディネートできます。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアムメタル構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 壁掛け

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T23491-4
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションParallel®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-06
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.36
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)8.94
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets