製品の公開
K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included
Kohler

K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included

Google翻訳”,

自然からインスピレーションを得た柔らかなラインで、Refiniaの蛇口は、発芽する植物の穏やかで楽観的なカールを模倣しています。エレガントでありながら控えめなRefiniaは、住宅所有者が有機的なフォルムの美しさと流動性を祝うと同時に、スマートな機能性への感謝を示しています。

特徴

  • スリップフィット接続とダイバータノブを備えたハイアーチダイバータスパウト。
  • 静止した注ぎ口。

材料

  • 金属構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • バスマウントまたはデッキマウント。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T5324-4
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションRefinia®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)9.68
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)8.37
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets